Teilenummer:
mögliche Teilenummern gefunden.Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.) | Reguläre Versanddauer |
---|
488.60 € ( 581.43 € ) | 98 Werktage |
521.71 € ( 620.83 € ) | 98 Werktage |
757.29 € ( 901.18 € ) | 98 Werktage |
677.61 € ( 806.36 € ) | 98 Werktage |
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.