5-Wege-Magnetventile / VQ4000, Manifold, L-Kit (Leitungs-Kit)

5-Wege-Magnetventile / VQ4000, Manifold, L-Kit (Leitungs-Kit)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q41-01C10LD1-Q
VV5Q41-03C10FLD2-Q
VV5Q41-03C12FLD0-Q
VV5Q41-04C8FLU2-W-Q
VV5Q41-04C8LD2-Q
VV5Q41-04C8LU1-Q
VV5Q41-04C8LU2-Q
VV5Q41-04C10FLD2-W-Q
VV5Q41-04C10LD2-Q
VV5Q41-05BLU1-Q
VV5Q41-06C8LD2-Q
VV5Q41-06C8LU1-Q
VV5Q41-0202LD2-Q
VV5Q41-0203FLU0-Q
VV5Q41-0203LD0-Q
VV5Q41-0203LD1-Q
VV5Q41-0203LD2-Q
VV5Q41-0203LU1-Q
VV5Q41-0302LD2-Q
VV5Q41-0403LD0-Q
VV5Q41-0503LD0-Q
VV5Q41-0603LD0-Q
VV5Q41-0603TLD1-Q
VV5Q41-0703LD0-Q
VV5Q41-0803FLD1-Q
VV5Q41-10C10LU1-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Protective structure Lead wire length
(m)
Electrical entry direction

122.06 €

1 98 Arbeitstage 1⌀10 einfachwirkende RohrRcNone1.5D side takeout

214.40 €

1 98 Arbeitstage 3⌀10 einfachwirkende RohrGNone3D side takeout

204.11 €

1 98 Arbeitstage 3⌀12 einfachwirkende RohrGNone0.6D side takeout

298.69 €

1 98 Arbeitstage 4⌀8 einfachwirkende RohrGIP65 compatible3U side takeout

260.65 €

1 98 Arbeitstage 4⌀8 einfachwirkende RohrRcNone3D side takeout

254.23 €

1 98 Arbeitstage 4⌀8 einfachwirkende RohrRcNone1.5U side takeout

260.65 €

1 98 Arbeitstage 4⌀8 einfachwirkende RohrRcNone3U side takeout

298.69 €

1 98 Arbeitstage 4⌀10 einfachwirkende RohrGIP65 compatible3D side takeout

260.65 €

1 98 Arbeitstage 4⌀10 einfachwirkende RohrRcNone3D side takeout

257.32 €

1 98 Arbeitstage 5Back piping 1/4RcNone1.5U side takeout

349.11 €

1 98 Arbeitstage 6⌀8 einfachwirkende RohrRcNone3D side takeout

342.69 €

1 98 Arbeitstage 6⌀8 einfachwirkende RohrRcNone1.5U side takeout

148.06 €

1 98 Arbeitstage 21/4RcNone3D side takeout

136.48 €

1 98 Arbeitstage 23/8GNone0.6U side takeout

137.85 €

1 98 Arbeitstage 23/8RcNone0.6D side takeout

141.65 €

1 98 Arbeitstage 23/8RcNone1.5D side takeout

148.06 €

1 98 Arbeitstage 23/8RcNone3D side takeout

141.65 €

1 98 Arbeitstage 23/8RcNone1.5U side takeout

180.26 €

1 98 Arbeitstage 31/4RcNone3D side takeout

202.32 €

1 98 Arbeitstage 43/8RcNone0.6D side takeout

234.63 €

1 98 Arbeitstage 53/8RcNone0.6D side takeout

266.85 €

1 98 Arbeitstage 63/8RcNone0.6D side takeout

270.61 €

1 98 Arbeitstage 63/8NPTFNone1.5D side takeout

299.10 €

1 98 Arbeitstage 73/8RcNone0.6D side takeout

331.82 €

1 98 Arbeitstage 83/8GNone1.5D side takeout

519.69 €

1 98 Arbeitstage 10⌀10 einfachwirkende RohrRcNone1.5U side takeout

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Applicable valve VQ4000
Option N/A CE compliant CE-compliant product

Technischer Support