5-Wege-Magnetventile / VQ1000/2000, S-Kit (Kit für serielle Übertragung), EX510

5-Wege-Magnetventile / VQ1000/2000, S-Kit (Kit für serielle Übertragung), EX510
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV5Q11-SBN04C6-DS-Q

Teilenummer
VV5Q11-SBN04C6-DS-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

237.19 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Ausgangsformat PNP Output (-COM.) Mounting Method DIN rail mounting
Port pipe connection port diameter With one-touch pipe fitting for ⌀6 Specifications Built-in silencer, direct blowout Applicable valve VQ1000 series
Option N/A Number of Valves(Stück) 4 CE compliant CE-compliant product
Manifold wiring specifications None

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / VQ1000/2000, S-Kit (Kit für serielle Übertragung), EX510, die Teilenummer ist VV5Q11-SBN04C6-DS-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV5Q11-SBN04C6-DS-Q.

Technischer Support