5-Wege-Magnetventile / VQ1000/2000, Ventilblock, P-Kit (Flachbandkabel-Kit)

5-Wege-Magnetventile / VQ1000/2000, Ventilblock, P-Kit (Flachbandkabel-Kit)
Flanschmontage Einzelanschlussplatte oder Ventilblock, interne / externe Verdrahtung.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: max. 1.5 W.
Optionen: weichdichtender Schieber / Stahlschieber, interne oder externe Verdrahtung.
Schutzart IP65 für VQ4000/5000 sowie Staubschutz für VQ0000/1000/2000.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5Q11-02C4PS0-Q
VV5Q11-02C4PU0-Q
VV5Q11-02C6PU0-Q
VV5Q11-03C4PU0-Q
VV5Q11-03C6PS0-Q
VV5Q11-03C6PU0-Q
VV5Q11-04C4PU0-Q
VV5Q11-04C6PU0-Q
VV5Q11-05CMPU0-Q
VV5Q11-06C6PU0-Q
VV5Q11-06CMPU0-Q
VV5Q11-07C3PU0-Q
VV5Q11-08C4PS0-Q
VV5Q11-08C4PU0-BDS-Q
VV5Q11-08C4PU0-Q
VV5Q11-08C6PU0-D-Q
VV5Q11-08C6PU0-Q
VV5Q11-08C6PU0-R-Q
VV5Q11-08CMPU0-Q
VV5Q11-09C4PU0-Q
VV5Q11-09C6PS0-Q
VV5Q11-09C6PU0-Q
VV5Q11-09CMPS0-Q
VV5Q11-09CMPU0-Q
VV5Q11-10C4PU0-Q
VV5Q11-10C6PS0-Q
VV5Q11-12C6PS0-Q
VV5Q11-12C6PU0-Q
VV5Q11-12C6PU0-S-Q
VV5Q11-12CMPU0-Q
VV5Q21-08C6PU0-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Connector output direction

117.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting2With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/AIn-Line

117.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting2With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

117.87 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting2With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

143.02 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting3With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

143.02 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting3With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/AIn-Line

143.02 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting3With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

168.11 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting4With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

168.11 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting4With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

193.03 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting5With mixing and port plugNoneVQ1000N/ATop entry

217.73 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting6With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

217.73 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting6With mixing and port plugNoneVQ1000N/ATop entry

243.05 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting7⌀3.2 with one-touch pipe fittingNoneVQ1000N/ATop entry

267.58 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/AIn-Line

333.35 €

1 98 Arbeitstage DIN rail mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀4Built-in silencer, direct blowoutVQ1000With back pressure prevention valveTop entry

267.58 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

289.53 €

1 98 Arbeitstage DIN rail mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

267.58 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

274.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀6External pilotVQ1000N/ATop entry

267.58 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With mixing and port plugNoneVQ1000N/ATop entry

292.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting9With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

292.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting9With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/AIn-Line

292.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting9With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

292.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting9With mixing and port plugNoneVQ1000N/AIn-Line

292.81 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting9With mixing and port plugNoneVQ1000N/ATop entry

318.06 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting10With one-touch pipe fitting for ⌀4NoneVQ1000N/ATop entry

318.06 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting10With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/AIn-Line

367.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting12With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/AIn-Line

367.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting12With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ1000N/ATop entry

370.84 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting12With one-touch pipe fitting for ⌀6Built-in silencer, direct blowoutVQ1000N/ATop entry

367.40 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting12With mixing and port plugNoneVQ1000N/ATop entry

329.13 €

1 98 Arbeitstage Direct mounting8With one-touch pipe fitting for ⌀6NoneVQ2000N/ATop entry

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plugin unit Lead wire length(m) Without cable
CE compliant CE-compliant product Manifold wiring specifications None Environment / application specifications Standard

Technischer Support