5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFS4000, Ventilblock für Abgasreiniger (Teilenummern)

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFS4000, Ventilblock für Abgasreiniger
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FS4-10-021-04-CD-Q
VV5FS4-10-051-04-CD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations

283.61 €

1 98 Arbeitstage 2

468.60 €

1 98 Arbeitstage 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Non-plug-in type Port pipe connection port diameter 1/2(P)/1/2(A, B)
Thread standard Rc CE compliant CE-compliant product Piping model Side ported
Passage Specifications Common (P, R1, R2) Exhaust cleaner mounting direction D side mounting Connector mounting direction None

Technischer Support