5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFS4000, Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFS4000, Ventilblock
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FS4-01CD-031-04-Q
VV5FS4-01T-021-04-Q
VV5FS4-01T-031-04-Q
VV5FS4-01T-041-03F-Q
VV5FS4-01T-041-04-Q
VV5FS4-01T-051-03-Q
VV5FS4-01T-051-04-Q
VV5FS4-01T-061-03-Q
VV5FS4-01T-061-04-Q
VV5FS4-01T-071-04-Q
VV5FS4-01T-081-03-Q
VV5FS4-01T-081-04-Q
VV5FS4-01T-091-04-Q
VV5FS4-10-021-03-Q
VV5FS4-10-021-03F-Q
VV5FS4-10-021-04-Q
VV5FS4-10-021-04F-Q
VV5FS4-10-031-03F-Q
VV5FS4-10-031-04-Q
VV5FS4-10-031-04F-Q
VV5FS4-10-041-03-Q
VV5FS4-10-041-04-Q
VV5FS4-10-041-04F-Q
VV5FS4-10-051-04F-Q
VV5FS4-10-061-03F-Q
VV5FS4-10-061-04F-Q
VV5FS4-10-071-03F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Connector mounting direction

521.58 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With multi-connector31/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)RcD side mounting

292.23 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block21/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

376.11 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block31/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

459.89 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block41/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)G-

459.89 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block41/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

543.76 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block51/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)Rc-

543.76 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block51/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

627.58 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block61/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)Rc-

627.58 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block61/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

711.42 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block71/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

795.23 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block81/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)Rc-

795.24 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block81/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

879.08 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block91/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

230.58 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal21/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)Rc-

230.58 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal21/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)G-

230.58 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal21/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

230.56 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal21/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)G-

292.23 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal31/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)G-

292.23 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal31/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

292.23 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal31/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)G-

353.94 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal41/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)Rc-

353.94 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal41/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)Rc-

353.94 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal41/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)G-

415.52 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal51/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)G-

477.11 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal61/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)G-

477.11 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal61/2(P, R1, R2)/1/2(A, B)G-

538.84 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DlN type terminal71/2(P, R1, R2)/3/8(A, B)G-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel CE compliant CE-compliant product Piping model Side ported
Passage Specifications Common (P, R1, R2)

Technischer Support