Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VV5FS2-01FD1-021-02-MP5-Q |
VV5FS2-10-071-02-E5-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Type | Number of Stations | Type of Junction Cover | Control unit indicator symbol | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922.03 € | 1 | 98 Arbeitstage | Plug-in type: With D sub connector | 2 | Integrated shape | MP | D side mounting | ||
355.71 € | 1 | 98 Arbeitstage | Non-plug-in type | 7 | Split Type | E | None |
Loading...
Art | Verteilersockel | Port pipe connection port diameter | 1/4(P, EA, EB)/1/4(A, B) | Rated voltage | DC24V |
---|---|---|---|---|---|
Thread standard | Rc | CE compliant | CE-compliant product | Piping model | Side ported |
Passage Specifications | Common (P, EA, EB) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
Number of Stations
Type of Junction Cover
Control unit indicator symbol
Connector mounting direction
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften