5-port solenoid valve pilot type direct piping type VFS2000 series manifold

5-port solenoid valve pilot type direct piping type VFS2000 series manifold
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.
  • CAD data is not available for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FS2-20-031-03-Q
VV5FS2-20-031-03F-Q
VV5FS2-20-101-03F
VV5FS2-30-021-03-Q
VV5FS2-30-021-03F-Q
VV5FS2-30-081-03-Q
VV5FS2-30-081-03F-Q
VV5FS2-30-111-03-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Thread standard CE compliant Pilot Exhaust

92.94 €

1 98 Arbeitstage 3RcCE-compliant productPilot individual exhaust

92.94 €

1 98 Arbeitstage 3GCE-compliant productPilot individual exhaust

229.35 €

1 98 Arbeitstage 10GNot compatiblePilot individual exhaust

73.45 €

1 98 Arbeitstage 2RcCE-compliant productPilot common exhaust

73.45 €

1 98 Arbeitstage 2GCE-compliant productPilot common exhaust

190.47 €

1 98 Arbeitstage 8RcCE-compliant productPilot common exhaust

190.47 €

1 26 Arbeitstage 8GCE-compliant productPilot common exhaust

248.90 €

1 98 Arbeitstage 11RcCE-compliant productPilot common exhaust

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Port pipe connection port diameter 3/8 (P, EA, EB ports) Piping model Top ported
Passage Specifications Common (P, R2, R1)

Technischer Support