5-port solenoid valve pilot type direct piping type VFS1000 series manifold

5-port solenoid valve pilot type direct piping type VFS1000 series manifold
Die Serie VFS besteht aus 5/2-,5/3-Wege-Magnetventil mit Stahlschieber und Mehrfachanschlussplatte in Rohrversion, erhältlich mit interner oder externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Flanschversion sind erhältlich mit interner und externer Verdrahtung. Mehrfachanschlussplatten in Rohrversion sind als durchgehende oder separate Anschlussplatten erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 3/4 mit den Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich. Weitere Optionen verfügbar.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FS1-20-031-01
VV5FS1-20-031-01F
VV5FS1-20-041-01F-Q
VV5FS1-20-061-01
VV5FS1-20-061-01F-Q
VV5FS1-20-081-01
VV5FS1-20-081-01F
VV5FS1-20-101-01
VV5FS1-20-101-01F
VV5FS1-20-151-01
VV5FS1-30-021-01F
VV5FS1-30-031-01
VV5FS1-30-031-01F-Q
VV5FS1-30-041-01F-Q
VV5FS1-30-051-01F-Q
VV5FS1-30-061-01F
VV5FS1-30-081-01F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Thread standard CE compliant Pilot Exhaust

43.66 €

1 98 Arbeitstage 3RcNot compatiblePilot individual exhaust

43.66 €

1 98 Arbeitstage 3GNot compatiblePilot individual exhaust

53.97 €

1 98 Arbeitstage 4GCE-compliant productPilot individual exhaust

74.60 €

1 98 Arbeitstage 6RcNot compatiblePilot individual exhaust

74.60 €

1 98 Arbeitstage 6GCE-compliant productPilot individual exhaust

95.27 €

1 98 Arbeitstage 8RcNot compatiblePilot individual exhaust

95.27 €

1 98 Arbeitstage 8GNot compatiblePilot individual exhaust

115.85 €

1 98 Arbeitstage 10RcNot compatiblePilot individual exhaust

115.85 €

1 98 Arbeitstage 10GNot compatiblePilot individual exhaust

167.48 €

1 98 Arbeitstage 15RcNot compatiblePilot individual exhaust

33.29 €

1 98 Arbeitstage 2GNot compatiblePilot common exhaust

43.66 €

1 98 Arbeitstage 3RcNot compatiblePilot common exhaust

43.66 €

1 98 Arbeitstage 3GCE-compliant productPilot common exhaust

53.98 €

1 98 Arbeitstage 4GCE-compliant productPilot common exhaust

64.27 €

1 98 Arbeitstage 5GCE-compliant productPilot common exhaust

74.60 €

1 98 Arbeitstage 6GNot compatiblePilot common exhaust

95.27 €

1 98 Arbeitstage 8GCE-compliant productPilot common exhaust

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Port pipe connection port diameter 1/8 Piping model Top ported
Passage Specifications Common (P, R2, R1)

Technischer Support