5-Wege-Magnetventile / Vorsteuerung, VFR4000, Verteiler für Abgasreiniger

5-Wege-Magnetventile / Vorsteuerung, VFR4000, Verteiler für Abgasreiniger
Die 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VFR ist mit weichdichtendem Schieber und Mehrfachanschlussplatte in Flanschversion mit interner oder externer Verdrahtung erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 1/2 mit Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FR4-01T-031-04-CD-Q
VV5FR4-01T-061-03-CD-Q
VV5FR4-01T-071-03-CD-Q
VV5FR4-01T-081-03-CD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter

375.35 €

1 98 Arbeitstage 31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)

595.39 €

1 98 Arbeitstage 61/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

668.73 €

1 98 Arbeitstage 71/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

742.02 €

1 98 Arbeitstage 81/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plug-in type: With terminal terminal block Thread standard Rc
CE compliant CE-compliant product Piping model Side ported Passage Specifications Common (P, EA, EB)
Exhaust cleaner mounting direction D side mounting Connector mounting direction None

Technischer Support