5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, steckbar/nicht steckbar, VFR4000 Ventilblock

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, steckbar/nicht steckbar, VFR4000 Ventilblock
Die 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VFR ist mit weichdichtendem Schieber und Mehrfachanschlussplatte in Flanschversion mit interner oder externer Verdrahtung erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 1/2 mit Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5FR4-01T-021-03-Q
VV5FR4-01T-021-04-Q
VV5FR4-01T-031-03-Q
VV5FR4-01T-031-04-Q
VV5FR4-01T-041-03-Q
VV5FR4-01T-041-04-Q
VV5FR4-01T-051-03-Q
VV5FR4-01T-051-04-Q
VV5FR4-01T-061-03-Q
VV5FR4-01T-061-04-Q
VV5FR4-01T-061-04F-Q
VV5FR4-01T-081-04F-Q
VV5FR4-01T-101-04F-Q
VV5FR4-10-031-04-Q
VV5FR4-10-041-04-Q
VV5FR4-10-041-04F-Q
VV5FR4-10-061-04-Q
VV5FR4-10-071-04-Q
VV5FR4-10-081-04-Q
VV5FR4-40-021-04F-Q
VV5FR4-40-031-04-Q
VV5FR4-40-091-04F-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Type Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard

255.60 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block21/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)Rc

255.60 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block21/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

328.95 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block31/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)Rc

328.95 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

402.29 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block41/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)Rc

402.29 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block41/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

475.63 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block51/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)Rc

475.63 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block51/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

548.98 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block61/2(P, EA, EB)/3/8(A, B)Rc

548.97 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block61/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

548.98 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block61/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

695.60 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block81/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

842.29 €

1 98 Arbeitstage Plug-in type: With terminal terminal block101/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

255.60 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

309.58 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal41/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

309.58 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal41/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

417.42 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal61/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

471.34 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal71/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

525.24 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet terminal / DIN type terminal81/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

201.69 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet / grommet terminal / conduit terminal / DIN type terminal21/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

255.60 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet / grommet terminal / conduit terminal / DIN type terminal31/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)Rc

579.11 €

1 98 Arbeitstage Non-plug-in type: Grommet / grommet terminal / conduit terminal / DIN type terminal91/2(P, EA, EB)/1/2(A, B)G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel CE compliant CE-compliant product Piping model Side ported
Passage Specifications Common (P, EA, EB)

Technischer Support