5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFR3000, Ventilblock für Abgasreiniger

5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFR3000, Ventilblock für Abgasreiniger
Die 5/2-,5/3-Wege-Magnetventile der Serie VFR ist mit weichdichtendem Schieber und Mehrfachanschlussplatte in Flanschversion mit interner oder externer Verdrahtung erhältlich. Es sind Anschlussgrößen von 1/8 bis 1/2 mit Gewindearten Rc(PT), NPTF & G(PF) erhältlich.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VV5FR3-01T-081-03-CD-Q

Teilenummer
VV5FR3-01T-081-03-CD-Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

617.97 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Type Plug-in type: With terminal terminal block Number of Stations 8
Port pipe connection port diameter 1/2(P, EA, EB)/3/8(A, B) Thread standard Rc CE compliant CE-compliant product
Piping model Side ported Passage Specifications Common (P, EA, EB) Exhaust cleaner mounting direction D side mounting
Connector mounting direction None

Sie befinden sich auf der Seite für 5-Wege-Magnetventile / vorgesteuert, VFR3000, Ventilblock für Abgasreiniger, die Teilenummer ist VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VV5FR3-01T-081-03-CD-Q.

Technischer Support