Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art | Number of Stations | Port pipe connection port diameter | Thread standard | Applicable valve | Piping model | Exhaust port type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.32 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 2 | 1/4 | Rc | - | Anschluss von unten | Gemeinsame Entlüftung | ||
31.39 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 2 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
44.58 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 3 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
69.16 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 5 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
90.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 7 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
90.89 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 7 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
105.82 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 8 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
114.69 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 9 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
130.40 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 10 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
142.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 11 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
150.35 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 12 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
150.35 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 12 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
162.27 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 13 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
162.27 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 13 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF3000 | - | - | ||
245.60 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 20 | ⌀1/4 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF3000 | - | - | ||
69.61 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 2 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF5000 | - | - | ||
67.60 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 2 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - | ||
98.73 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 3 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF5000 | - | - | ||
95.85 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 3 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - | ||
95.84 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 3 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | NPT | VF5000 | - | - | ||
127.95 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 4 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF5000 | - | - | ||
124.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 4 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - | ||
124.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 4 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | NPT | VF5000 | - | - | ||
157.05 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 5 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF5000 | - | - | ||
152.47 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 5 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - | ||
180.81 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 6 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | Rc | VF5000 | - | - | ||
186.23 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 6 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - | ||
237.48 € | 1 | 98 Arbeitstage | Verteilersockel | 8 | ⌀3/8 (P, R pipe connection diameter)/ ⌀1/4 (A, B pipe connection diameter) | G | VF5000 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art
Number of Stations
Port pipe connection port diameter
Thread standard
Applicable valve
Piping model
Exhaust port type
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften