3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VK300 series manifold

3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VK300 series manifold
Universeller Druckluftanschluss.Für N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Teilungsventil, Auswahlventil, usw. verwendbar.ln/min: 196.Kompakt/Breite 18 X Länge 63 (mm).Geringe Leistungsaufnahme.4W DC (Standard).2W DC (Niederwattausführung).Für Vakuum verwendbar -101.2kPa.Standardmäßig kupferfrei.Die mit dem Medium in Kontakt stehenden Teile der Standardausführung sind kupferfrei ausgelegt.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DXT199-23-4
VK300-41-1
VK300-41-1A
VK300-41-2
VK300-41-2A
VK300-41-3
VK300-42-1A
VK300-43-1A
VK300-45-1
VK300-82-1
VK300-82-2-01
VK300-82-3-05
VV3K3-20-01-00F-Q
VV3K3-20-01-Q
VV3K3-20-02-Q
VV3K3-20-03-Q
VV3K3-20-04-Q
VV3K3-20-05-Q
VV3K3-21-07-00F-Q
VV3K3-21-10-00F-Q
VV3K3-40-01-01F-Q
VV3K3-42-02-01-Q
VV3K3-42-02-01F-Q
VV3K3-42-04-01F-Q
VV3K3-42-06-01-Q
VV3K3-42-06-01F-Q
VV3K3-42-08-01-Q
VV3K3-42-08-01F-Q
VV3K3-42-09-01-Q
VV3K3-42-10-01F-Q
VV3K3-42-12-01F-Q
VV3K3-S42-04-01F-Q
VV3K3-S42-05-01
VV3K3-S42-10-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Type Port pipe connection port diameter Rated voltage Thread standard Option Number of Valves
(Stück)
CE compliant Applications

0.18 €

1 26 Arbeitstage Beschlag/HalterungPlus-minus pan head machine screw--M3×26----

0.40 €

1 26 Arbeitstage DichtungManifold gasket------3-port direct piping type

2.08 €

1 4 Arbeitstage DichtungManifold gasket screw ass'y------For direct piping type

0.74 €

1 98 Arbeitstage DichtungManifold gasket------3-port base piping type

2.66 €

1 98 Arbeitstage DichtungManifold gasket screw ass'y------For base piping type

1.15 €

1 26 Arbeitstage DichtungManifold gasket for blanking plate-------

3.65 €

1 22 Arbeitstage Blindplatte--------

5.27 €

1 98 Arbeitstage MontagehalterungBracket-------

9.26 €

1 98 Arbeitstage Verbindungsblock/PlatteUnterplatte-------

9.77 €

1 7 Arbeitstage VerbinderConnector-------

15.11 €

1 26 Arbeitstage VerbinderConnector with lamp-AC100V-----

17.76 €

1 98 Arbeitstage VerbinderConnector with lamp-DC24V-----

14.65 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--GN/A1CE-compliant product-

14.65 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--RcN/A1CE-compliant product-

22.44 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--RcN/A2CE-compliant product-

30.19 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--RcN/A3CE-compliant product-

37.89 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--RcN/A4CE-compliant product-

43.52 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 20 type / direct piping type--RcN/A5CE-compliant product-

93.15 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 21 type / direct piping type--G-7CE-compliant product-

129.19 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 21 type / direct piping type--G-10CE-compliant product-

19.68 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 40 type / base piping typeRc 1/8-GN/A1CE-compliant product-

25.00 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-Rc-2CE-compliant product-

25.00 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-2CE-compliant product-

42.24 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-4CE-compliant product-

59.42 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-Rc-6CE-compliant product-

59.42 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-6CE-compliant product-

76.77 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-Rc-8CE-compliant product-

76.77 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-8CE-compliant product-

85.18 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-Rc-9CE-compliant product-

93.85 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-10CE-compliant product-

111.03 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelFor 42 type / base piping typeRc 1/8-G-12CE-compliant product-

42.23 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelS42 type (Solenoid is on the same side as A port)Rc 1/8-G-4CE-compliant product-

50.81 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelS42 type (Solenoid is on the same side as A port)Rc 1/8-Rc-5Not compatible-

93.85 €

1 98 Arbeitstage VerteilersockelS42 type (Solenoid is on the same side as A port)Rc 1/8-Rc-10Not compatible-

Loading...

  1. 1

Technischer Support