3-port solenoid valve VV100 series plug-in connector connection manifold

3-port solenoid valve VV100 series plug-in connector connection manifold
Wir haben der Nachfrage der Elektronik- und Halbleiterindustrie nach einer kompakten Mehrfachanschlussplatte mit integrierten 3/2-Wege-Magnetventilen Folge geleistet und freuen uns, unsere neue integrierte Mehrfachanschlussplatte der Serie VV100 vorstellen zu dürfen. Unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat beim Design der neuen Serie darauf geachtet, diese platzsparend und nutzerfreundlich zu gestalten. Unsere SMC-Ingenieure haben mit dieser cleveren Lösung, bei der in jeder Station der Mehrfachanschlussplatte zwei 3/2-Wege-Magnetventile integriert sind und die Gesamtabmessungen verkürzt wurden, erneut ihr Können unter Beweis gestellt. Dank dieses einzigartigen Merkmals können die Mehrfachanschlussplatten der Serie VV100 kinderleicht durch Ändern der Zugankerlänge und Hinzufügen bzw. Entfernen von intern (D-Substecker) bzw. festverdrahteten Ventilstationen bis auf eine Länge von 146.4mm angepasst werden. Auch die Energieeinsparung wurde berücksichtigt: Einzelne Ventile können im Falle der Ausführung für Dauerbetrieb mit Energiesparschaltkreis bestellt werden und tragen so dazu bei, dass die Leistungsaufnahme von einem Standardwert von 0.4W auf nur 0.15W reduziert wird. Darüber hinaus kann jedes einzelne Ventil manuell ausgeschaltet werden, wodurch die Sicherheit bei der Wartung gewährleistet ist. Die Serie VV100 ist sowohl für die Direktmontage als auch für den Schalttafeleinbau geeignet und wurde für verschiedene Anschlussgrößen konzipiert, darunter auch für unsere 2mm-Miniatur-Steckverbindungen.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV100-10FAD1-02U1-C4F1
VV100-10FAD1-02U1-C6
VV100-10FAD1-02U1-C6F1
VV100-10FAD1-02U1-N7F1
VV100-10FAD1-02U2-C6F2
VV100-10FAD1-03U1-C4
VV100-10FAD1-03U1-C4F1
VV100-10FAD1-03U1-C6F1
VV100-10FAD1-03U1-L6F1
VV100-10FAD1-04U1-C4
VV100-10FAD1-04U1-C4F1
VV100-10FAD1-04U1-C6
VV100-10FAD1-04U1-C6F1
VV100-10FAD1-04U1-C6F2
VV100-10FAD1-04U1-N7F1
VV100-10FAD1-04U2-C4F1
VV100-10FAD1-04U2-C6F1
VV100-10FAD1-05U1-C4F1
VV100-10FAD1-05U1-C6
VV100-10FAD1-05U1-C6F1
VV100-10FAD1-05U1-L6F1
VV100-10FAD1-05U2-C6
VV100-10FAD1-06U1-C4
VV100-10FAD1-06U1-C4F1
VV100-10FAD1-06U1-C6
VV100-10FAD1-06U1-C6F1
VV100-10FAD1-06U2-C6F1
VV100-10FAD1-07U1-C6F1
VV100-10FAD1-08U1-C4
VV100-10FAD1-08U2-C6F1
VV100-10FAD1-10U1-C6F1
VV100-10FAD1-12U1-C4
VV100-10FAD1-12U1-C4F1
VV100-10FAD2-02U1-C4
VV100-10FAD2-02U1-C4F1
VV100-10FAD2-02U1-C6
VV100-10FAD2-02U1-C6F1
VV100-10FAD2-02U1-C6F2
VV100-10FAD2-02U2-C6F1
VV100-10FAD2-03U1-C4
VV100-10FAD2-03U1-C4F1
VV100-10FAD2-03U1-C6
VV100-10FAD2-03U1-C6F1
VV100-10FAD2-03U1-C6F2
VV100-10FAD2-03U2-C6F1
VV100-10FAD2-04U1-C4F1
VV100-10FAD2-04U1-C4F2
VV100-10FAD2-04U1-C6
VV100-10FAD2-04U1-C6F1
VV100-10FAD2-04U2-C4
VV100-10FAD2-04U2-C6F1
VV100-10FAD2-05U1-C4
VV100-10FAD2-05U1-C6
VV100-10FAD2-05U1-C6F1
VV100-10FAD2-06U1-C4
VV100-10FAD2-06U1-C4F1
VV100-10FAD2-06U1-C6
VV100-10FAD2-06U1-C6F1
VV100-10FAD2-06U2-C6F1
VV100-10FAD2-07U1-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Port pipe connection port diameter Option Number of Valves
(Stück)
Connector output direction Number of Pins Air supply / exhaust block pipe fitting output direction

68.34 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector facing up15Standard

62.15 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)2Connector facing up15Standard

68.34 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector facing up15Standard

68.34 €

1 26 Arbeitstage ⌀ 1/4 "one-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector facing up15Standard

68.34 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Port down)2Connector facing up15Lateral

62.77 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)3Connector facing up15Standard

68.97 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)3Connector facing up15Standard

68.97 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)3Connector facing up15Standard

73.42 €

1 26 Arbeitstage ⌀6 Elbow fitting (Uptake)With Bracket (Standard)3Connector facing up15Standard

63.35 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)4Connector facing up15Standard

69.56 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector facing up15Standard

63.35 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)4Connector facing up15Standard

69.56 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector facing up15Standard

69.53 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Port down)4Connector facing up15Standard

69.53 €

1 26 Arbeitstage ⌀ 1/4 "one-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector facing up15Standard

69.53 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector facing up15Lateral

69.53 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector facing up15Lateral

70.18 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)5Connector facing up15Standard

63.98 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)5Connector facing up15Standard

70.18 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)5Connector facing up15Standard

74.63 €

1 26 Arbeitstage ⌀6 Elbow fitting (Uptake)With Bracket (Standard)5Connector facing up15Standard

64.00 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)5Connector facing up15Lateral

64.63 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)6Connector facing up15Standard

70.82 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector facing up15Standard

64.63 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)6Connector facing up15Standard

70.82 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector facing up15Standard

70.82 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector facing up15Lateral

71.47 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)7Connector facing up15Standard

65.85 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)8Connector facing up15Standard

72.03 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)8Connector facing up15Lateral

73.24 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)10Connector facing up15Standard

68.32 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)12Connector facing up15Standard

74.52 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)12Connector facing up15Standard

61.52 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)2Connector sideways15Standard

67.69 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector sideways15Standard

61.50 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)2Connector sideways15Standard

67.69 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector sideways15Standard

67.69 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Port down)2Connector sideways15Standard

67.69 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)2Connector sideways15Lateral

62.15 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)3Connector sideways15Standard

68.32 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)3Connector sideways15Standard

62.15 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)3Connector sideways15Standard

68.32 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)3Connector sideways15Standard

68.32 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Port down)3Connector sideways15Standard

68.32 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)3Connector sideways15Lateral

68.92 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector sideways15Standard

68.92 €

1 98 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Port down)4Connector sideways15Standard

62.73 €

1 98 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)4Connector sideways15Standard

68.92 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector sideways15Standard

62.73 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)4Connector sideways15Lateral

68.92 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)4Connector sideways15Lateral

63.35 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)5Connector sideways15Standard

63.35 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)5Connector sideways15Standard

69.53 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)5Connector sideways15Standard

64.00 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)6Connector sideways15Standard

70.18 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector sideways15Standard

64.00 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)6Connector sideways15Standard

70.18 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector sideways15Standard

70.19 €

1 26 Arbeitstage ø6 single-action fitting (straight)With Bracket (Standard)6Connector sideways15Lateral

64.63 €

1 26 Arbeitstage ⌀4 One-touch fitting (straight)Manifold direct mounting type (With mounting nut: M3 x 0.5)7Connector sideways15Standard

Loading...

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Air supply / exhaust block mounting position U side Connector box mounting position D side

Technischer Support