3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VT317 series manifold (Teilenummern)

3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VT317 series manifold
Hohe Durchflusskapazität bei kompakter Bauweise.Geringe Leistungsaufnahme.Für Vakuumanwendungen geeignet.1 Ventil, 6 Funktionen. (Vielfache Anschlussmöglichkeiten)Je nach Anschlussart sind 6 Ventilfunktionen möglich, z.B. N.C.-Ventil, N.O.-Ventil, Aufteilungsventil, Auswahlventil.Die auf Mehrfachanschlussplatte montierten Ventile können einfach durch Umdrehen der Selektorplatte von N.C. drucklosgeschlossen in N.O. drucklos geöffnet geändert werden.

(i)Hinweis

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    Please check the special page from here.

    ■About SMC product handling
    products without a web page will be released one by one.
    If you have a fixed model number, please request a quote / order from here.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product images are representative only. See the catalog for detailed shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV317-02-021-02
VV317-02-021-02F
VV317-02-023-02N
VV317-02-031-02
VV317-02-031-02F
VV317-02-041-02F
VV317-02-043-02
VV317-02-043-02N
VV317-02-051-02F
VV317-02-053-02
VV317-02-053-02F
VV317-02-061-02F
VV317-02-063-02
VV317-02-073-02
VV317-02-083-02
VV317-02-083-02F
VV317-02-083-02N
VV317-02-093-02F
VV317-02-101-02F
VV317-02-101-02F-A
VV317-02-103-02F
VV317-02-111-02F
VV317-02-121-02
VV317-02-121-02F
VV317-02-161-02F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art Number of Stations Port pipe connection port diameter Thread standard Option Number of Valves
(Stück)
Piping model Passage Specifications Ordering source area

22.81 €

1 22 Arbeitstage -2-RcKeine-P Gemeinsam, R Gemeinsam, A Seite-apan, Asien, Australien

22.81 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket2Side (A)Common (P, R)-

25.65 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4NPTNo mounting bracket2Side (A)Common (P), independent (R)-

32.11 €

1 22 Arbeitstage -3-RcKeine-P Gemeinsam, R Gemeinsam, A Seite-apan, Asien, Australien

32.11 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket3Side (A)Common (P, R)-

41.31 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket4Side (A)Common (P, R)-

46.92 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket4Side (A)Common (P), independent (R)-

46.92 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4NPTNo mounting bracket4Side (A)Common (P), independent (R)-

50.68 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket5Side (A)Common (P, R)-

57.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket5Side (A)Common (P), independent (R)-

57.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket5Side (A)Common (P), independent (R)-

59.94 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket6Side (A)Common (P, R)-

68.34 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket6Side (A)Common (P), independent (R)-

78.92 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket7Side (A)Common (P), independent (R)-

89.63 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket8Side (A)Common (P), independent (R)-

89.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket8Side (A)Common (P), independent (R)-

89.63 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4NPTNo mounting bracket8Side (A)Common (P), independent (R)-

100.32 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket9Side (A)Common (P), independent (R)-

97.10 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket10Side (A)Common (P, R)-

115.73 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GWith mounting bracket10Side (A)Common (P, R)-

111.03 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket10Side (A)Common (P), independent (R)-

106.27 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket11Side (A)Common (P, R)-

115.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4RcNo mounting bracket12Side (A)Common (P, R)-

115.61 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket12Side (A)Common (P, R)-

152.74 €

1 98 Arbeitstage Verteilersockel-ø1/4GNo mounting bracket16Side (A)Common (P, R)-

Loading...

  1. 1

Technischer Support