3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VT325 series manifold

3-port solenoid valve Direct acting poppet type elastic body seal VT325 series manifold
The manifold of VT325 is a B mount type and has a common exhaust type.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VVT340-021-03
VVT340-031-03
VVT340-031-03F
VVT340-041-02
VVT340-041-02F
VVT340-041-03F
VVT340-041-03N
VVT340-051-03F
VVT340-061-03
VVT340-061-03F
VVT340-081-02
VVT340-161-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Port pipe connection port diameter Thread standard Number of Valves
(Stück)

26.03 €

1 98 Arbeitstage ø3/8Rc2

35.35 €

1 98 Arbeitstage ø3/8Rc3

35.35 €

1 98 Arbeitstage ø3/8G3

44.68 €

1 98 Arbeitstage ø1/4Rc4

44.68 €

1 98 Arbeitstage ø1/4G4

44.68 €

1 98 Arbeitstage ø3/8G4

44.68 €

1 98 Arbeitstage ø3/8NPT4

53.85 €

1 98 Arbeitstage ø3/8G5

63.24 €

1 98 Arbeitstage ø3/8Rc6

63.24 €

1 98 Arbeitstage ø3/8G6

81.74 €

1 98 Arbeitstage ø1/4Rc8

156.03 €

1 98 Arbeitstage ø3/8Rc16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel CE compliant Not compatible Piping model Side (P, A, R)
Exhaust port type Common exhaust type

Technischer Support