3-port solenoid valve poppet type elastic seal VT315 series manifold

3-port solenoid valve poppet type elastic seal VT315 series manifold
The VT315 manifold is a B mount type, and there are two types, a common exhaust type and an individual exhaust type.

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VVT320-0301

Teilenummer
VVT320-0301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.68 €

1 98 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Thread standard Rc Option No mounting bracket
Number of Valves(Stück) 3 Piping model Side (P, A, R) Exhaust port type Common exhaust type

Sie befinden sich auf der Seite für 3-port solenoid valve poppet type elastic seal VT315 series manifold, die Teilenummer ist VVT320-0301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VVT320-0301.

Technischer Support