5-port solenoid valve base piping type plug-in unit VQC5000 series manifold (Teilenummern - CAD Download)

5-port solenoid valve base piping type plug-in unit VQC5000 series manifold
Ventilblock.
Kompaktes Design mit hoher Durchflussrate (bis 4350 l/min).
Leistungsaufnahme: 0,4 W (Niederwattausführung), 0,95 W (Standardausführung).
Optionen: Weichdichtender Schieber / Stahlschieber; mehrere parallele / serielle Übermittlungsvarianten; Einzelanschlussplatte kompatibel zu interner Verdrahtung.
Schutzart: IP67 (ausgenommen D-Sub-Stecker und Flachbandkabelsets).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VV5QC51-0203SQBN
VV5QC51-0204FPDC
VV5QC51-0204TSD0
VV5QC51-0304FSD0
VV5QC51-0304NSD0
VV5QC51-0304NSEAN
VV5QC51-0304TSD0
VV5QC51-0404FSD0
VV5QC51-0404TSD0
VV5QC51-0504FFD0
VV5QC51-0504FSD0
VV5QC51-0504FSD60
VV5QC51-0504FTD0
VV5QC51-0504NSD0
VV5QC51-0504NSEAN
VV5QC51-0603SQBN
VV5QC51-0604FSD0
VV5QC51-0604SD6F3N
VV5QC51-0604TSD0
VV5QC51-0703SQBN
VV5QC51-0704FTD0
VV5QC51-0804FSD0
VV5QC51-0804TSD0
VV5QC51-1004TSD0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kommunikationsprotokoll Type Number of Inputs/Outputs Connector Port pipe connection port diameter Thread standard Number of Valves
(Stück)
Type of wiring Common specifications End Plate specifications

458.19 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet (TM)S kit (serial transmission kit: EX260 integrated type (output compatible))16-point outputM123/8Rc2-Negative common-

279.66 €

1 98 Arbeitstage -P kit (Flat cable kit)--1/2G2Flat cable kit (20P)--

290.97 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF2-Positive common-

355.97 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2G3-Positive common-

339.61 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPT3-Positive common-

1,004.40 €

1 98 Arbeitstage EtherNet/IP (TM)S kit (serial transmission kit: EX260 integrated type (output compatible))32 points outputM121/2NPT3-Negative common-

338.69 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF3-Positive common-

407.18 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2G4-Positive common-

759.82 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF4-Positive common-

431.56 €

1 98 Arbeitstage -F kit (D sub-connector kit)-D sub connector kit (25P)1/2G5---

443.94 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2G5-Positive common-

472.77 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS kit (serial transmission kit (fieldbus equipment): EX600 integrated type (input / output compatible))--1/2G5-Positive commonNone

471.47 €

1 98 Arbeitstage -T kit (Terminal block box kit)--1/2G5-Positive common-

437.56 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPT5-Positive common-

1,261.15 €

1 98 Arbeitstage EtherNet/IP (TM)S kit (serial transmission kit: EX260 integrated type (output compatible))32 points outputM121/2NPT5-Negative common-

653.02 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet (TM)S kit (serial transmission kit: EX260 integrated type (output compatible))16-point outputM123/8Rc6-Negative common-

486.47 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2G6-Positive common-

1,180.89 €

1 98 Arbeitstage PROFINETS kit (serial transmission kit (fieldbus equipment): EX600 integrated type (input / output compatible))--1/2Rc6-Negative commonPower supply 7/8 inch connector

904.06 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF6-Positive common-

701.74 €

1 98 Arbeitstage DeviceNet (TM)S kit (serial transmission kit: EX260 integrated type (output compatible))16-point outputM123/8Rc7-Negative common-

573.82 €

1 98 Arbeitstage -T kit (Terminal block box kit)--1/2G7-Positive common-

594.11 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2G8-Positive common-

1,048.27 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF8-Positive common-

1,192.52 €

1 98 Arbeitstage No SI unitS Kit (Serial transmission kit)--1/2NPTF10-Positive common-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verteilersockel Option N/A Number of Input/Output Units N/A
Lead wire length(m) None Manifold wiring specifications None

Technischer Support