Kühllufttrockner der Serie IDFA60 / 70 / 80 / 90 für den Einsatz in Europa, Asien und Ozeanien

Kühllufttrockner der Serie IDFA60 / 70 / 80 / 90 für den Einsatz in Europa, Asien und Ozeanien
Dies ist ein Kühllufttrockner der Serie IDFA60/70/80/90 für den Einsatz in Europa, Asien und Ozeanien.
[Eigenschaften]
• Einsetzbar in Umgebungen mit hohen Temperaturen
• Erhöhte Kapazität des Luftdurchsatzes
• Ein neuer Wärmetauscher aus Edelstahl reduziert die Belastung des Kühlschranks
• Verbesserte Wartungsfreundlichkeit
• Verbesserte Beständigkeit gegen Verunreinigungen und längere Lebensdauer des automatischen Ablassventils
• Er schützt pneumatische Geräte vor Feuchtigkeit

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IDFA60-23
IDFA70-23
IDFA80-23
IDFA90-23
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchflussmenge des Ventils
(l/min)
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Standard size

3,388.66 €

1 4 Arbeitstage 3400 ~ 60001160

4,128.80 €

1 4 Arbeitstage 5200 ~ 80001 1/21 1/270

6,182.23 €

1 4 Arbeitstage 12.000 ~ 109002280

7,729.09 €

1 4 Arbeitstage 16,000 / 13500 / 150002290

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Trockner Verfahren Kältetechnische Ausführung (Spezifikation der Luftkühlung) Form Standard
Austrittsdurchfluss [Unterscheidung](l/min) Mehr als 5000 Auslassöffnung, Luftdruck, Taupunkt(℃) 3 / 7 Versorgungsseite, Verbindungsausführung R
Ansaugluft-Temperatur(℃) 35 Steuerseite, Verbindungsausführung R Power Supply Voltage Einphasig 230 V AC (50 Hz)
Auto drain Ohne For Compressed Air Cooling Ohne Copper Tube Anti-rust Processing Ohne
Leakage Circuit Breaker Ohne Operation, Terminal block for abnormal signal takeout Ohne

Technischer Support