Luftgesteuertes Ventil mit 2 Anschlüssen für Staubabscheider der Serie VXFA2

Luftgesteuertes Ventil mit 2 Anschlüssen für Staubabscheider der Serie VXFA2
Dies ist ein luftbetriebenes Ventil mit 2 Anschlüssen für Staubabscheider, Serie VXFA2.
[Eigenschaften]
・ Er kann bei hohen Temperaturen und großen Durchmessern eingesetzt werden
・ Er kann entsprechend den Rohrleitungsbedingungen montiert werden (Flanschtyp)
・ Beitrag zur Verringerung der Arbeitsstunden im Rohrleitungsbau, da die Bearbeitung von Öffnungen auf der Auslassseite entfällt (Flanschgehäuse-Typ)
・ Schutzart IP65 (Der Klemmenbereich der Flachklemme zur Leitungseinführung ist IP40.)
- Verbesserte Haltbarkeit der Armatur
- UL94V-0-konforme Flammbeständigkeit
・ Eingebauter Vollwellengleichrichter (AC-Spezifikationen)

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind lediglich repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VXFA21AA
VXFA21AAA
VXFA21AAB
VXFA21AC
VXFA21ACA
VXFA22AA
VXFA22AAA
VXFA22AAB
VXFA22AC
VXFA22ACA
VXFA23AA
VXFA23AAA
VXFA23AAB
VXFA23AC
VXFA23ACA
VXFA24AA
VXFA24AAA
VXFA24AAB
VXFA24AB
VXFA24AC
VXFA24AD
VXFA25AA
VXFA25AAA
VXFA25ABA
VXFA25AC
VXFA25BA
VXFA25BAA
VXFA25BD
VXFA26AA
VXFA26AAA
VXFA26AAB
VXFA26AB
VXFA26BA
VXFA26CA
VXFA26CAA
VXFA27BA
VXFA27BC
VXFA28BA
VXFA28BAA
VXFA28BB
VXFA28BC
VXFA28BD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Rohrflansch, Nenn-Ø Öffnungs-Ø
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Option Grundwerkstoff Membran Anschluss Anschlussdurchmesser Rohranschluss Rohranschlussgewinde der Rohrleitungsoptionen

31.11 €

1 4 Arbeitstage ----[Rc (R)] Rc3/4-----NBRGewindeausführung--

34.10 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG3/4-22-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr20 AJa

34.10 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerNPT3/4-22-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr20 AJa

41.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)3/4-22-10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr20 AKeine

44.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG3/4-22-10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr20 AJa

34.68 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)1---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr25 AKeine

37.68 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG1---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr25 AJa

37.68 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerNPT1---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr25 AJa

50.27 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)1---10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr25 AKeine

53.27 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG1---10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr25 AJa

52.65 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)1 1/2-44-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr40 AKeine

55.63 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG1 1/2-44-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr40 AJa

55.63 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerNPT1 1/2-44-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr40 AJa

90.97 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)1 1/2-44-10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr40 AKeine

93.94 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG1 1/2-44-10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr40 AJa

174.47 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr50 AKeine

177.47 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG2---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr50 AJa

177.47 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerNPT2---10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr50 AJa

179.27 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2---10~ 60Mit SchalldämpferPOM-Gerades Rohr50 AKeine

256.98 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2---10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr50 AKeine

269.03 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2---10~ 100Mit SchalldämpferPTFE-Gerades Rohr50 AKeine

207.77 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2 1/2-70-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr65 AKeine

210.76 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG2 1/2-70-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr65 AJa

222.79 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG2 1/2-70-10~ 60Mit SchalldämpferPOM-Gerades Rohr65 AJa

362.15 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)2 1/2-70-10~ 100Without silencerPTFE-Gerades Rohr65 AKeine

128.03 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-6570-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Keine

131.03 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG2 1/2-70-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Ja

297.98 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-6570-10~ 100Mit SchalldämpferPTFE-Flanschart-Keine

243.77 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)3-80-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr80 AKeine

246.77 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG3-80-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr80 AJa

246.77 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerNPT3-80-10~ 60Without silencerPOM-Gerades Rohr80 AJa

255.81 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffner[Rc (R)] Rc(R)3-80-10~ 60Mit SchalldämpferPOM-Gerades Rohr80 AKeine

141.11 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-8080-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Keine

193.11 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-8080-10~ 60Without silencerPOM-Flanschgehäuse Typ I-Keine

196.11 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG3-80-10~ 60Without silencerPOM-Flanschgehäuse Typ I-Ja

155.31 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-9090-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Keine

388.98 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-9090-10~ 100Without silencerPTFE-Flanschart-Keine

170.85 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-100100-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Keine

173.85 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerG4-100-10~ 60Without silencerPOM-Flanschart-Ja

182.89 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-100100-10~ 60Mit SchalldämpferPOM-Flanschart-Keine

420.71 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-100100-10~ 100Without silencerPTFE-Flanschart-Keine

436.31 €

1 26 Arbeitstage Luftbetrieb, AusführungLuftStandardÖffnerRohrflansch-100100-10~ 100Mit SchalldämpferPTFE-Flanschart-Keine

Loading...

  1. 1

Technischer Support