Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VOA315 |
VTA315-02 |
VTA315-02-F |
VTA315-02-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Betriebstemperaturbereich (℃) | Befestigungselement | Details zur Ausführung | Ventil Ausführung | Anzahl der Anschlüsse | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Staubgeschützt | Öffner | - | - | Mit Führung | -10~50 | Ohne | VOA315 | - | 3 | Für Verteiler | ||
56.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | [Rc (R)] Rc | 1/4 | - | - | - | - | Universelle Anschlussausführung | - | - | ||
51.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | G | 1/4 | Mit Führung | -10~50 | Ohne | - | - | 3 | Für Einzelgerät | ||
56.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Luftbetrieb, Ausführung | Staubgeschützt | 3 Universalanschlüsse | NPT | 1/4 | Mit Führung | -10~50 | Ohne | - | - | 3 | Für Einzelgerät |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Verbindungsausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Befestigungselement
Details zur Ausführung
Ventil Ausführung
Anzahl der Anschlüsse
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften