Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMPA2-B8-R6C2-C-06 |
VMPA2-B8-R6C2-C-10 |
VMPA2-B8-R7C2-C-06 |
VMPA2-B8-R7C2-C-10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatische Höhenverkettung | Max. Druckregelbereich (bar) | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckregler für 2 reversibel | 5 | 549113 | |||
159.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | Druckregler für 2 reversibel | 8,5 | 543347 | |||
159.31 € | 1 | 22 Arbeitstage | Druckregler für 4 reversibel | 5 | 549114 | |||
159.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | Druckregler für 4 reversibel | 8,5 | 543348 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA | Werkstoff Dichtungen | NBR | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Max. Anziehdrehmoment(Nm) | 0,65 | Breite(mm) | 21 |
Schutzart | IP65 | Min. Druckregelbereich (bar) | 0,5 | Anschluss Manometer | mit Halteklammer |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 180 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatische Höhenverkettung
Max. Druckregelbereich (bar)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften