Reglerplatte, VMPA1 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VMPA1-B8-R2-M5-10

Teilenummer
VMPA1-B8-R2-M5-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

109.12 €

1 22 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA Werkstoff Dichtungen NBR Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Max. Anziehdrehmoment(Nm) 0,25 Breite(mm) 10,5
Schutzart IP65 Pneumatische Höhenverkettung  Druckregler für 2 Min. Druckregelbereich (bar) 2
Max. Druckregelbereich (bar) 8,5 Anschluss Manometer  M5 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 564909 Gewicht(g) 73,8

Sie befinden sich auf der Seite für Reglerplatte, VMPA1 Serie, die Teilenummer ist VMPA1-B8-R2-M5-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VMPA1-B8-R2-M5-10.

Technischer Support