Reglerplatte, VABF Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VABF-S4-1-R1C2-C-10E
VABF-S4-1-R2C2-C-6E
VABF-S4-1-R4C2-C-6E
VABF-S4-1-R4C2-C-10E
VABF-S4-1-R5C2-C-10E
VABF-S4-2-R1C2-C-6E
VABF-S4-2-R1C2-C-10E
VABF-S4-2-R4C2-C-10E
VABF-S4-2-R6C2-C-6E
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baubreite 
(mm)
Min. Druckregelbereich 
(bar)
Max. Druckregelbereich 
(bar)
Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

192.29 €

1 29 Arbeitstage 260,510560757445

205.62 €

1 29 Arbeitstage 2626560766491

289.52 €

1 4 Arbeitstage 2626560770735

289.52 €

1 29 Arbeitstage 26210560768735

302.83 €

1 29 Arbeitstage 260,510560772735

186.42 €

1 4 Arbeitstage 180,56560758393

186.42 €

1 29 Arbeitstage 180,510560756393

272.06 €

1 29 Arbeitstage 18210560767654

201.32 €

1 29 Arbeitstage 180,56560777410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Reglergehäuse  Aluminium-Druckguss Werkstoff Bedienteil  PA Schutzart  IP65, NEMA 4
Min. Umgebungstemperatur (°C) -5 Max. Umgebungstemperatur (°C) 50 Anschluss Manometer  mit Halteklammer
Steuermedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support