Servicepaket, PDAD Serie

Servicepaket, PDAD Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PDAD-09-SP-12000
PDAD-13-SP-12000
PDAD-22-SP-12000
PDAD-51-SP-12000
PDAD-73-SP-12000
PDAD-100-SP-12000
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Herstellerteilenummer

848.08 €

1 18 Arbeitstage 553749

930.85 €

1 4 Arbeitstage 553750

1,054.92 €

1 19 Arbeitstage 553751

1,385.83 €

1 4 Arbeitstage 553752

1,716.72 €

1 4 Arbeitstage 553753

2,109.46 €

1 4 Arbeitstage 553754

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 4 Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Umgebungstemperatur(°C) 5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Min. Mediumstemperatur(°C) 2 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1]

Technischer Support