Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MC-LD-12-24DC
Werkstoff Gehäuse | TPE-U(PU) | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -25 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP65 | Betriebsspannungsbereich DC(V) | 12 - 24 | Herstellerteilenummer | 19145 |
Gewicht(g) | 1,6 |
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdichtung, MC Serie, die Teilenummer ist MC-LD-12-24DC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MC-LD-12-24DC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften