Quetschventil, VZQA Serie

Quetschventil, VZQA Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
VZQA-C-M22C-15-S5S5-ALV4E-6-E
VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6
VZQA-C-M22U-6-GG-ALV4N-4
VZQA-C-M22U-6-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-6-S5S5-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4
VZQA-C-M22U-15-GG-ALV4N-4
VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-15-S5S5-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4
VZQA-C-M22U-25-GG-V4V4E-4
VZQA-C-M22U-25-S5S5-V4V4E-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Arbeitsdruckbereich
(MPa)
Anschluss Armatur Anschluss Steuerhilfsluft 12 Nennweite DN Ventilfunktion Max. Mediumsdruck
(bar)
Differenzdruck
(bar)
Überlastdruck
(bar)
Max. Mediumstemperatur
(°C)
Rückstellart Durchfluss Kv
(m³/h)
Schaltzeit ein
(ms)
Schaltzeit aus
(ms)
Werkstoff Gehäuse Werkstoff Gehäusedeckel Werkstoff Absperrelement Steuermedium Medium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

470.94 €

1 9 Arbeitstage 0,35~0,6G1/2M5152/2 geschlossen monostabil6--100mechanische Feder5150250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3412426537

597.06 €

1 9 Arbeitstage 0,35~0,6Clamp nach DIN 32676 Reihe AM5152/2 geschlossen monostabil6--100mechanische Feder5150250Aluminium-Knetlegierunghochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3412425608

546.58 €

1 9 Arbeitstage 0,35~0,6Clamp nach DIN 32676 Reihe AM5152/2 geschlossen monostabil6--100mechanische Feder5150250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3412424667

154.71 €

1 13 Arbeitstage 0,1~0,65G1/4M562/2 offen monostabil42,57,860Rückprallelastizität0,7125125Aluminium-Knetlegierunghochlegierter Stahl rostfreiNBRDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]2931679105,5

215.28 €

1 14 Arbeitstage 0,1~0,65G1/4M562/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität0,7125125hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
2931678157

233.77 €

1 14 Arbeitstage 0,1~0,65Clamp nach DIN 32676 Reihe AM562/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität0,7125125hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
2931681215

100.92 €

1 13 Arbeitstage 0,1~0,65G1/2G1/8152/2 offen monostabil42,57,860Rückprallelastizität5250250Aluminium-KnetlegierungPOMNBRDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]3022832158

201.82 €

1 14 Arbeitstage 0,1~0,65G1/2G1/8152/2 offen monostabil42,57,860Rückprallelastizität5250250Aluminium-Knetlegierunghochlegierter Stahl rostfreiNBRDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]3022831265

302.74 €

1 9 Arbeitstage 0,1~0,65G1/2G1/8152/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität5250250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3022829431

343.11 €

1 9 Arbeitstage 0,1~0,65Clamp nach DIN 32676 Reihe AG1/8152/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität5250250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3022833559
-

256.77 €

1 21 Arbeitstage 0,1~0,65G1G1/8252/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität18250250Aluminium-KnetlegierungAluminium-KnetlegierungEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
3968923480
-

600.47 €

1 21 Arbeitstage 0,1~0,65G1G1/8252/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität18250250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
39689221.178
-

841.45 €

1 21 Arbeitstage 0,1~0,65Clamp nach DIN 32676 Reihe AG1/8252/2 offen monostabil42,57,8100Rückprallelastizität18250250hochlegierter Stahl rostfreihochlegierter Stahl rostfreiEPDMDruckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:1]Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:1]
Wasser
39689241.474

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(℃) -5::60 Betätigungsart pneumatisch Befestigungsart Leitungseinbau
Strömungsrichtung reversibel Min. Mediumsdruck(bar) 0 Berstdruck(bar) 16
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Min. Lagertemperatur(°C) 6 Max. Lagertemperatur(°C) 8
Nenndruck Armatur 10 Max. Viskosität(mm²/s) 4.000 Werkstoff Dichtungen FPM
Werkstoff Schale PA6

Technischer Support