P-Anschlussleiste, VABM Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VABM-B10-20-G38-2-P53
VABM-B10-20-G38-4-P53
VABM-B10-20-G38-6-P53
VABM-B10-20-G38-8-P53
VABM-B10-20-G38-10-P53
VABM-B10-25-G12-2-P53
VABM-B10-25-G12-4-P53
VABM-B10-25-G12-6-P53
VABM-B10-25-G12-8-P53
VABM-B10-25-G12-10-P53
VABM-B10-30-G34-2-P53
VABM-B10-30-G34-4-P53
VABM-B10-30-G34-6-P53
VABM-B10-30-G34-8-P53
VABM-B10-30-G34-10-P53
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Breite
(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze Manufacturer part #

25.38 €

1 4 Arbeitstage G3/8222576363

36.71 €

1 4 Arbeitstage G3/8224576365

48.03 €

1 4 Arbeitstage G3/8226576367

59.34 €

1 4 Arbeitstage G3/8228576369

70.65 €

1 4 Arbeitstage G3/82210576371

32.26 €

1 4 Arbeitstage G1/227,528026219

46.86 €

1 4 Arbeitstage G1/227,548026221

61.46 €

1 4 Arbeitstage G1/227,568026223

76.06 €

1 4 Arbeitstage G1/227,588026225

90.65 €

1 4 Arbeitstage G1/227,5108026227

41.75 €

1 4 Arbeitstage G3/43228026338

62.86 €

1 4 Arbeitstage G3/43248026340

83.95 €

1 4 Arbeitstage G3/43268026342

105.05 €

1 4 Arbeitstage G3/43288026344

126.15 €

1 4 Arbeitstage G3/432108026346

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart  mit Befestigungswinkel Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support