Balgzylinder, EB Serie

Balgzylinder, EB Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EB-145-60
EB-145-100
EB-165-65
EB-165-125
EB-215-80
EB-215-155
EB-250-85
EB-250-185
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Hub
(mm)
Erforderlicher Einbau-Durchmesser
(mm)
Max. Höhe ausgefahren
(mm)
Min. Einbauhöhe
(mm)
Max. Versatz
(mm)
Max. Kippwinkel Rückstellkraft
(N)
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

305.26 €

1 4 Arbeitstage 14560160110501020120G1/836486900

387.52 €

1 9 Arbeitstage 145100160170702030200G1/8364901.100

320.69 €

1 4 Arbeitstage 16565180115511020200G1/4364871.200

434.66 €

1 4 Arbeitstage 165125180200722030200G1/4364911.500

333.09 €

1 4 Arbeitstage 21580230135501020200G3/4364882.000

463.91 €

1 4 Arbeitstage 215155230230752030200G3/4364922.300

416.23 €

1 4 Arbeitstage 25085265140511020200G3/4364892.300

511.43 €

1 4 Arbeitstage 250185265275752025200G3/4364933.000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Stahl verzinkt Befestigungsart mit Innengewinde Min. Betriebsdruck(bar) 0
Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -40 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70
Werkstoff Balg NR/BR Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support