Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.23 € | 10 | 27 Arbeitstage | 8 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3610 | |||
11.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | 8 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15635 | |||
11.23 € | 1 | 27 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3611 | |||
11.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15636 | |||
5.06 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3606 | |||
5.06 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15631 | |||
5.06 € | 10 | 27 Arbeitstage | 6,5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3607 | |||
5.06 € | 10 | 27 Arbeitstage | 6,5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15632 | |||
4.48 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3605 | |||
4.48 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15630 | |||
21.08 € | 1 | 27 Arbeitstage | 16,5 | Außengewinde R1 | für Schlauch Außendurchmesser 19 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 572260 | |||
21.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16,5 | Außengewinde 1 NPT | für Schlauch Außendurchmesser 19 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 572243 | |||
16.51 € | 1 | 27 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3612 | |||
17.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15637 | |||
17.77 € | 1 | 27 Arbeitstage | 16,5 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 19 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3613 | |||
18.34 € | 1 | 27 Arbeitstage | 16,5 | Außengewinde G3/4 | für Schlauch Außendurchmesser 19 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15638 | |||
17.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | 16,5 | Außengewinde 3/4 NPT | für Schlauch Außendurchmesser 19 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 564848 | |||
6.20 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3608 | |||
6.20 € | 10 | 27 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15633 | |||
6.20 € | 10 | 27 Arbeitstage | 7,6 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 3609 | |||
6.20 € | 10 | 27 Arbeitstage | 7,6 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 9 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 15634 | |||
9.95 € | 1 | 27 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 36160 | |||
9.95 € | 1 | 27 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 13 mm | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 36161 |
Loading...
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 16 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite (mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften