Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MS6-MVM
Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Platte | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schrauben | Stahl | Baugröße | 6 | Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 |
Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Herstellerteilenummer | 532801 |
Gewicht(g) | 89 |
Sie befinden sich auf der Seite für Modulverbinder, MS6 Serie, die Teilenummer ist MS6-MVM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS6-MVM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften