Pneumatik Steckverbinder / CQL Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / CQL Serie / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]7 bar



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 7 bar verwendet werden.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CQL-12
CQL-15
CQL-18
CQL-22
CQL-28
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.83 €

1 4 Arbeitstage 8,65für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 12 mm17769116

8.77 €

1 7 Arbeitstage 12für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 15 mmfür Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 15 mm17769220

11.32 €

1 9 Arbeitstage 16für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 18 mmfür Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 18 mm17769332

12.98 €

1 7 Arbeitstage 19,2für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 22 mmfür Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 22 mm17769446

27.48 €

1 4 Arbeitstage 24,9für Rohr-/Schlauch Außendurchmesser 28 mmfür Rohr oder Schlauch mit Außendurchmesser 28 mm194587106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -25::70 Werkstoff Gehäuse POM Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 7

Technischer Support