Steckverbinder, NECU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NECU-FCG40-K

Teilenummer
NECU-FCG40-K
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.28 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur (Betriebsbereich)(°C) -5::50 Werkstoff Gehäuse PBT-verstärkt Schutzart IP40
Betriebsspannungsbereich DC(V) 0 - 30 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung Herstellerteilenummer 570895
Gewicht(g) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Steckverbinder, NECU Serie, die Teilenummer ist NECU-FCG40-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NECU-FCG40-K.

Technischer Support