Pneumatik Steckverbinder / NPQP Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQP Serie / Schottverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Eine umfangreiche Auswahl an Steckverbindern in verschiedensten Größen steht Ihnen in unserem Onlineshop zur Verfügung.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-H-Q4-E-FD
NPQP-H-Q6-E-FD
NPQP-H-Q8-E-FD
NPQP-H-Q10-E-FD
NPQP-H-Q12-E-FD
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

23.58 €

1 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1331007,2

26.11 €

1 4 Arbeitstage 3,7für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm13310110,2

29.06 €

1 4 Arbeitstage 4,9für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm13310214,3

35.09 €

1 4 Arbeitstage 7,1für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13310324,4

41.89 €

1 4 Arbeitstage 7,8für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm13310430,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur(°C) -20::60 Werkstoff Gehäuse PP Gebindegröße 1

Technischer Support