Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar
Die Push-In-Schlauchverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind bis zu 6 bar Betriebsdruck zugelassen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSK-4 |
QSK-6 |
QSK-8 |
QSK-10 |
QSK-12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Schlaucheinstecktiefe (mm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1,6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 11,5 | 153439 | 3,5 | |||
6.35 € | 1 | 39 Arbeitstage | 3 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 12 | 153440 | 6 | |||
7.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4,4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 18,5 | 153441 | 16 | |||
8.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5,3 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 20,5 | 153442 | 26 | |||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 23,5 | 153443 | 40,5 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | PBT | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Schlaucheinstecktiefe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften