Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153070 | 5,1 | |||
- | 2.87 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,3 | 100 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130740 | 5,1 | |
2.72 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153056 | 2,7 | |||
- | 2.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130745 | 2,7 | |
4.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153065 | 2,8 | |||
3.08 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153071 | 7,3 | |||
- | 3.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 3,6 | 100 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130741 | 7,3 | |
3.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153057 | 3,9 | |||
3.26 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,4 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153061 | 3,6 | |||
- | 3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 3,2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130746 | 3,9 | |
4.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 3,1 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153066 | 4,2 | |||
3.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153072 | 11 | |||
- | 3.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,6 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130742 | 11 | |
3.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153058 | 5,7 | |||
3.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 3,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153062 | 5,2 | |||
- | 3.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130747 | 5,7 | |
4.98 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,5 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153067 | 6,2 | |||
4.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153073 | 17 | |||
- | 4.68 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,2 | 50 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130743 | 17 | |
4.91 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 5,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153059 | 9,6 | |||
5.05 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 4,9 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153063 | 8 | |||
5.91 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 5,6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-10 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153068 | 11 | |||
5.63 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 7,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153074 | 25 | |||
- | 5.79 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 7,7 | 20 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130744 | 25 | |
6.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153060 | 15 | |||
5.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,1 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153064 | 14 | |||
6.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Steckhülse QS-12 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153069 | 16 | |||
8.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 10,8 | 1 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153075 | 31 | |||
- | 8.73 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 10,8 | 20 | 6 | -10 | 80 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 133194 | 31 | |
6.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 2,3 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 132893 | 6,4 | |||
7.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-reinforced | 3,6 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160540 | 8,7 | |||
8.12 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-reinforced | 4,6 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160541 | 13 | |||
9.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-reinforced | 6,2 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160542 | 20 | |||
10.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-reinforced | 7,7 | - | 10 | 0 | 60 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | schwarz | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160543 | 29 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften