Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dient als fluides Medium bei der Verwendung. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 6 bar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSSK-4 |
QSSK-6 |
QSSK-8 |
QSSK-10 |
QSSK-12 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,5 | for pneumatic tubing outside diameter 4 mm | for pneumatic tubing outside diameter 4 mm | 130637 | 14 | |||
10.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | For pneumatic tubing outside diameter 6 mm | for pneumatic tubing outside diameter 6 mm | 130638 | 20 | |||
11.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4,3 | for pneumatic tubing outside diameter 8 mm | for pneumatic tubing outside diameter 8 mm | 130639 | 38 | |||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5,4 | for pneumatic tubing outside diameter 10 mm | for pneumatic tubing outside diameter 10 mm | 130640 | 68 | |||
19.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,3 | for pneumatic tubing outside diameter 12 mm | for pneumatic tubing outside diameter 12 mm | 130641 | 98 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -10::80 | Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gebindegröße | 1 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften