Anschlussplatte, CDSV5.0 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CDSV5.0-AS-1/8

Teilenummer
CDSV5.0-AS-1/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

219.40 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Unterbau Pneumatischer Anschluss 1 G1/8 Pneumatischer Anschluss 2 G1/8
Pneumatischer Anschluss 3 G1/8 Pneumatischer Anschluss 4 G1/8 Pneumatischer Anschluss 5 G1/8
Min. Mediumstemperatur(°C) -5 Max. Mediumstemperatur(°C) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Schutzart IP67, IP66, IP65, NEMA 4 Max. Anzahl der Ventilplätze 1
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung Manufacturer part # 534434 Gewicht(g) 690

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussplatte, CDSV5.0 Serie, die Teilenummer ist CDSV5.0-AS-1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDSV5.0-AS-1/8.

Technischer Support