Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MHA2-AS-5-M5
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss | Pneumatischer Anschluss 1 | M5 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | M5 | Pneumatischer Anschluss 3 | M5 | Pneumatischer Anschluss 4 | M5 |
Pneumatischer Anschluss 5 | M5 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Manufacturer part # | 525120 |
Gewicht(g) | 88 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussplatte, MHA2 Serie, die Teilenummer ist MHA2-AS-5-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHA2-AS-5-M5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften