Einzelanschlussplatte, MHP1 Serie

Einzelanschlussplatte, MHP1 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHP1-AS-2-M3
MHP1-AS-2-M3-PI
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Manufacturer part #

11.32 €

1 22 Arbeitstage für Ventile mit Steckeranschluss hinten oder oben197188

15.86 €

1 4 Arbeitstage für Ventile mit Steckeranschluss unten197190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Unterbau Pneumatischer Anschluss 1 M3 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9
Max. Betriebsdruck(bar) 2 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support