Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MS4-AGA |
MS4-AGB |
MS4-AGC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | 526068 | |||
33.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | 526069 | |||
31.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | 526070 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Baugröße | 4 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 128 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften