Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Werkstoff Dichtungen | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Min. Mediumstemperatur(°C) | -10 | Max. Mediumstemperatur(°C) | 60 | Baugröße | 6 |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 300 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften