Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NAS-1/2-3A-ISO |
NAS-1/4-01-VDMA |
NAS-1/4-1A-ISO |
NAS-1/8-02-VDMA |
NAS-3/4-4A-ISO |
NAS-3/8-2A-ISO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.42 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 10336 | 360 | |||
22.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 161109 | 160 | |||
23.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 9484 | 190 | |||
21.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 161115 | 67 | |||
151.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium, eloxiert | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 152813 | 1260 | |||
31.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 11310 | 300 |
Loading...
Art | Unterbau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften