Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NAU-1/2-3B-ISO |
NAU-3/4-4B-ISO |
NAU-3/8-2B-ISO |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 10337 | 660 | |||
151.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium, eloxiert | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 152814 | 1080 | |||
39.51 € | 1 | 7 Arbeitstage | Aluminium-Druckguss | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 11416 | 450 |
Loading...
Art | Unterbau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften