Anschlussplatte, VABP Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VABP-S1-1V1G-G14-2
VABP-S1-1V1G-G14-2M-R3
VABP-S1-2V1G-G38-2
VABP-S1-2V1G-G38-2M-A1
VABP-S3-26V1G-G18-2
VABP-S3-26V1G-G18-2M-R3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 2 Pneumatischer Anschluss 4 Breite
(mm)
Normalnenndurchfluss
(l/min)
Manufacturer part # Gewicht
(g)

326.20 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/442140026148601623

771.23 €

1 8 Arbeitstage G1/4G1/442140026148632480

369.54 €

1 13 Arbeitstage G3/8G3/854200027386711950

984.65 €

1 19 Arbeitstage G3/8G3/854200027386723400

253.74 €

1 4 Arbeitstage G1/8G1/8268002605074668

674.57 €

1 10 Arbeitstage G1/8G1/82680026050751200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Unterbau Werkstoff Schrauben Stahl Min. Betriebsdruck(bar) 0
Min. Mediumstemperatur(°C) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 16 Max. Mediumstemperatur(°C) 50
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 50 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 0 - keine Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support