Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.29 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 546806 | 210 | |||
81.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 546804 | 210 | |||
140.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 546802 | 210 | |||
36.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 533352 | 185 | |||
- | 107.45 € | 1 | Verfügbar | 16 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 48 | 4 | 8034547 | 190 | |
36.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 555901 | 185 | |||
36.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | M7 | - | M7 | - | -0,9 | 10 | 42 | 4 | 538657 | 185 | |||
76.25 € | 1 | 8 Arbeitstage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | 3 | 8 | 20,2 | - | 533394 | 92 | |||
83.80 € | 1 | 13 Arbeitstage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | 3 | 8 | 20,2 | - | 8005149 | 92 | |||
76.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | -0,9 | 10 | 20,2 | - | 533395 | 92 | |||
83.80 € | 1 | 13 Arbeitstage | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | -0,9 | 10 | 20,2 | - | 8005150 | 92 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Breite(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften