Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VMPA14-IC-AP-1 |
VMPA14-IC-AP-1-EX1E |
VMPA14-IC-AP-S-1 |
VMPA14-IC-AP-S-1-EX1E |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Manufacturer part # | |
---|---|---|---|---|---|---|
77.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8023666 | |||
84.78 € | 1 | 13 Arbeitstage | 8023668 | |||
77.23 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8023667 | |||
84.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | 8023669 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8, M7 |
---|---|---|---|---|---|
Pneumatischer Anschluss 2 | G1/8, M7 | Pneumatischer Anschluss 3 | G1/8, M7 | Pneumatischer Anschluss 4 | G1/8, M7 |
Pneumatischer Anschluss 5 | G1/8, M7 | Min. Betriebsdruck(bar) | 3 | Max. Betriebsdruck(bar) | 8 |
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 |
Breite(mm) | 24,4 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Gewicht(g) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften