Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Pneumatischer Anschluss 3 | Pneumatischer Anschluss 4 | Pneumatischer Anschluss 5 | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Breite (mm) | Max. Anzahl der Ventilplätze | Betriebsmedium | Manufacturer part # | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.72 € | 1 | 29 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 42 | 2 | - | 546807 | 210 | |||
78.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 42 | 2 | - | 546805 | 210 | |||
103.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 42 | 2 | - | 546803 | 210 | |||
26.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 43 | 2 | - | 538000 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 51 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8034548 | 190 | |||
25.89 € | 1 | 22 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 43 | 2 | - | 555902 | 185 | |||
49.77 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 53 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8034552 | 190 | |||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G1/8 | - | G1/8 | - | -0,9 | 10 | 43 | 2 | - | 538677 | 185 | |||
50.08 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 52 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 8034550 | 190 | |||
25.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 45 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578863 | 185 | |||
- | 33.37 € | 1 | Verfügbar | 18 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 47 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578865 | 153 | |
25.42 € | 1 | 13 Arbeitstage | - | - | - | - | - | -0,9 | 10 | 46 | 2 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 578864 | 185 | |||
82.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30,5 | - | - | 537981 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 22 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 3 | 8 | 30,5 | - | - | 8005151 | 233 | |||
82.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0,9 | 10 | 30,5 | - | - | 537982 | 233 | |||
90.78 € | 1 | 13 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | -0,9 | 10 | 30,5 | - | - | 8005152 | 233 |
Loading...
Art | Unterbau | Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 50 | Länge(mm) | 107,3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Pneumatischer Anschluss 3
Pneumatischer Anschluss 4
Pneumatischer Anschluss 5
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Breite(mm)
Max. Anzahl der Ventilplätze
Betriebsmedium
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften