Anschlussplatte, VMPAC Serie

Anschlussplatte, VMPAC Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VMPAC-AP-14-1
VMPAC-AP-14-2
VMPAC-AP-14-B-1
VMPAC-AP-14-B-2
VMPAC-AP-14-SP-1
VMPAC-AP-14-SP-2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 3 Pneumatischer Anschluss 5 Manufacturer part #

57.92 €

1 7 Arbeitstage ---576572

61.49 €

1 4 Arbeitstage ---576573

62.38 €

1 8 Arbeitstage ---576574

65.94 €

1 4 Arbeitstage ---576575

78.43 €

1 4 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4576576

81.98 €

1 29 Arbeitstage G1/4G1/4G1/4576577

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Unterbau Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Pneumatischer Anschluss 2 G1/4
Pneumatischer Anschluss 4 G1/4 Min. Betriebsdruck(bar) -0,9 Max. Betriebsdruck(bar) 8
Länge(mm) 169 Max. Anzahl der Ventilplätze 1 Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Gewicht(g) 160

Technischer Support